Cuscinetti lineari a sfere / flangia quadrata / acciaio / con guarnizione

Cuscinetti lineari a sfere / flangia quadrata / acciaio / con guarnizione
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· LFLK: Standard type linear bearing
· MLFLK: Rust-proof type, with high-level rust-proofing and reduced cost achieved through use of stainless steel.
· ULFLK: Ultra-long lifetime (U ultra) type with high tolerance of moment loads and ultra-long lifetime that is 18.5 times the lifetime of the standard type.
· UMLFLK: Ultra-long lifetime, (U ultra) rust-proof type.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LFLK6-UU
LFLK8-UU
LFLK10-UU
LFLK12-UU
LFLK16-UU
LFLK20-UU
LFLK30-UU
MLFLK6-UU
MLFLK8-UU
MLFLK10-UU
MLFLK12-UU
MLFLK16-UU
MLFLK20-UU
MLFLK30-UU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro del cerchio inscritto dr
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Trattamento superficie cilindro esterno Diametro esterno D
(φ)
Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side)
(mm)

55.90 €

1 Disponibile 10 giorni 10651[Senza trattamento superficie] N/A15354310-0.012

56.16 €

1 Disponibile 10 giorni 10866[Senza trattamento superficie] N/A19419450-0.012

67.94 €

1 Disponibile 10 giorni 101080[Senza trattamento superficie] N/A23865850-0.012

71.74 €

1 Disponibile 10 giorni 101284[Senza trattamento superficie] N/A26892860-0.015

88.10 €

1 Disponibile 10 giorni 1016103[Senza trattamento superficie] N/A3212481300-0.015

83.92 €

1 Disponibile 10 giorni 1020118[Senza trattamento superficie] N/A4020832020-0.018

166.93 €

1 Disponibile 10 giorni 1030182[Senza trattamento superficie] N/A5252735010-0.018

113.83 €

1 Disponibile 10 giorni 10651[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine15354310-0.012

114.82 €

1 Disponibile 15 giorni 10866[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine19419450-0.012

137.58 €

1 Disponibile 10 giorni 101080[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine23865850-0.012

146.50 €

1 Disponibile 10 giorni 101284[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine26892860-0.015

180.15 €

1 Disponibile 10 giorni 1016103[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine3212481300-0.015

212.81 €

1 Disponibile 15 giorni 1020118[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine4020832020-0.018

408.80 €

1 10 giorni 1030182[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine5252735010-0.018

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Flangia Stile Standard Con flangia Flangia standard
Materiale di Cilindro esterno Ferro Movimento Movimento lineare Con lubrificazione N/A
Tipologia ricircolo di sfere Tipo doppio Precisione Grado elevato Tipo Con flangia sull'estremità
Lunghezza Tipo lungo Profilo flangia Flangia quadrata Specifiche Standard
Guarnizione antipolvere Con doppia guarnizione

Supporto tecnico