Cuscinetti lineari a sfere / flangia tonda guidata / acciaio / non trattato, trattamento antiruggine / doppia bussola / foro di lubrificazione / versione lunga / lFLB

Cuscinetti lineari a sfere / flangia tonda guidata / acciaio / non trattato, trattamento antiruggine / doppia bussola / foro di lubrificazione / versione lunga / lFLB
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· LFLB: Standard type linear bearing
· MLFLB: Rust-proof type, with high-level rust-proofing and reduced cost achieved through use of stainless steel.
· ULFLB: Ultra-long lifetime (U ultra) type with high tolerance of moment loads and ultra-long lifetime that is 18.5 times the lifetime of the standard type.
· UMLFLB: Ultra-long lifetime, (U ultra) rust-proof type.
[Caution] The product shown in the photograph is the 4 mount hole type. The number of mount holes differs depending on the size (2 or 4). For details, click the catalog tab and check the manufacturer's catalog.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LFLB16-UU
LFLB30-UU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro del cerchio inscritto dr
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Diametro esterno D
(φ)
Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side)
(mm)

94.55 €

1 Disponibile 11 giorni 10161033212481300-0.015

179.51 €

1 Disponibile 10 giorni 10301825252735010-0.018

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Flangia Stile Standard Con flangia Flangia pilota
Materiale di Cilindro esterno Ferro Trattamento superficie cilindro esterno N/A Movimento Movimento lineare
Con lubrificazione N/A Tipologia ricircolo di sfere Tipo doppio Precisione Grado elevato
Tipo Con flangia pilota Lunghezza Tipo lungo Profilo flangia Flangia rotonda
Specifiche Standard Guarnizione antipolvere Con doppia guarnizione

Supporto tecnico