Cuscinetti lineari a sfere / flangia quadrata / alluminio / con guarnizione

Cuscinetti lineari a sfere / flangia quadrata / alluminio / con guarnizione
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· LFWL: Standard type, long type rectangular flange with oil hole, aluminum case, linear bearings
· Long type incorporating two linear bearings embedded in an aluminum housing with flange.
· Ideal for vertical axis systems or for when momentary inertia load is in effect.
· MLFWL: Rust-resistant type
· ULFWL: An ultra long service life type with an incorporated ultra bearing.
· UMLFWL: A rust resistant type with an ultra long service life

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LFWL16
LFWL20B
LFWL25B
LFWL30A
LFWL30B
LFWL35A
LFWL35B
LFWL40A
LFWL40B
MLFWL16
MLFWL20A
MLFWL20B
MLFWL25B
MLFWL30A
MLFWL35A
MLFWL35B
MLFWL40A
MLFWL40B
ULFWL16
ULFWL25A
ULFWL30B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro del cerchio inscritto dr
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Trattamento superficie cilindro esterno Diametro esterno D
(φ)
Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side)
(mm)
Specifiche

152.22 €

1 Disponibile 11 giorni 1016150[Senza trattamento superficie] N/A4212481300-0.009Standard

181.17 €

1 Disponibile 11 giorni 1020200[Senza trattamento superficie] N/A4820832020-0.01Standard

246.42 €

1 Disponibile 45 giorni 1025250[Senza trattamento superficie] N/A5835173570-0.01Standard

263.21 €

1 Disponibile 11 giorni 1030250[Senza trattamento superficie] N/A6552735010-0.01Standard

289.75 €

1 Disponibile 5 giorni 1030300[Senza trattamento superficie] N/A6552735010-0.01Standard

353.79 €

1 10 giorni 1035250[Senza trattamento superficie] N/A7257226180-0.012Standard

387.67 €

1 11 giorni 1035300[Senza trattamento superficie] N/A7257226180-0.012Standard

469.71 €

1 10 giorni 1040250[Senza trattamento superficie] N/A8478728070-0.012Standard

516.80 €

1 11 giorni 1040300[Senza trattamento superficie] N/A8478728070-0.012Standard

187.09 €

1 Disponibile 11 giorni 1016150[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine4212481300-0.009Standard

204.90 €

1 Disponibile 11 giorni 1020150[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine4820832020-0.01Standard

229.64 €

1 Disponibile 11 giorni 1020200[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine4820832020-0.01Standard

315.75 €

1 Disponibile 45 giorni 1025250[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine5835173570-0.01Standard

345.45 €

1 11 giorni 1030250[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine6552735010-0.01Standard

477.09 €

1 10 giorni 1035250[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine7257226180-0.012Standard

530.55 €

1 11 giorni 1035300[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine7257226180-0.012Standard

678.99 €

1 10 giorni 1040250[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine8478728070-0.012Standard

747.28 €

1 11 giorni 1040300[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine8478728070-0.012Standard

246.33 €

1 Disponibile 20 giorni 1016150[Senza trattamento superficie] N/A4212481300-0.009Serie Ultra (lunga durata)

349.80 €

1 Disponibile 20 giorni 1025200[Senza trattamento superficie] N/A5835173570-0.01Serie Ultra (lunga durata)

465.64 €

1 20 giorni 1030300[Senza trattamento superficie] N/A6552735010-0.01Serie Ultra (lunga durata)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Flangia Stile Standard Con flangia Flangia standard
Materiale di Cilindro esterno Alluminio Movimento Movimento lineare Con lubrificazione N/A
Tipologia ricircolo di sfere Tipo doppio Precisione Grado elevato Tipo Con flangia sull'estremità
Lunghezza Tipo lungo Profilo flangia Flangia quadrata Guarnizione antipolvere Con doppia guarnizione

Supporto tecnico