Cuscinetti lineari a sfere / tipo a blocco / alluminio / con guarnizione / CH, MCH, UCH, UMCH

Cuscinetti lineari a sfere / tipo a blocco / alluminio / con guarnizione / CH, MCH, UCH, UMCH
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· CH: Linear bearing with compact housing. Features a compact aluminum housing to help in space-saving measures.
· MCH: A rust-proof type with high-level rust-proofing and a more affordable price achieved through the use of stainless steel.
· UCH: An ultra long service life type with an incorporated ultra bearing.
· UMCH: UMCH: A rust resistant type with an ultra long service life

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CH6
CH8
CH10
CH12
CH13
CH16
CH20
CH25
CH30
CH35
CH40
MCH6
MCH8
MCH10
MCH16
MCH20
MCH25
MCH30
MCH35
MCH40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro del cerchio inscritto dr
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Trattamento superficie cilindro esterno Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side)
(mm)

35.25 €

1 Disponibile 17 giorni 10626[Senza trattamento superficie] N/A218160-0.009

36.23 €

1 Disponibile 5 giorni 10830[Senza trattamento superficie] N/A258220-0.009

37.35 €

1 Disponibile 5 giorni 101037[Senza trattamento superficie] N/A532430-0.009

39.31 €

1 Disponibile 5 giorni 101239[Senza trattamento superficie] N/A549430-0.009

42.64 €

1 Disponibile 11 giorni 101342[Senza trattamento superficie] N/A555440-0.009

48.54 €

1 Disponibile 5 giorni 101649[Senza trattamento superficie] N/A768650-0.009

58.19 €

1 5 giorni 102054[Senza trattamento superficie] N/A12821010-0.01

71.04 €

1 Disponibile 5 giorni 102573[Senza trattamento superficie] N/A21641790-0.01

85.29 €

1 Disponibile 11 giorni 103080[Senza trattamento superficie] N/A32452510-0.01

84.26 €

1 Disponibile 12 giorni 103586[Senza trattamento superficie] N/A35213090-0.012

142.06 €

1 Disponibile 11 giorni 104096[Senza trattamento superficie] N/A48444040-0.012

51.00 €

1 Disponibile 11 giorni 10626[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine218160-0.009

52.21 €

1 Disponibile 11 giorni 10830[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine258220-0.009

55.49 €

1 Disponibile 6 giorni 101037[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine532430-0.009

68.83 €

1 Disponibile 5 giorni 101649[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine768650-0.009

82.34 €

1 Disponibile 67 giorni 102054[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine12821010-0.01

104.86 €

1 Disponibile 11 giorni 102573[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine21641790-0.01

104.50 €

1 Disponibile 66 giorni 103080[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine32452510-0.01

139.39 €

1 Disponibile 10 giorni 103586[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine35213090-0.012

174.37 €

1 Disponibile 11 giorni 104096[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine48444040-0.012

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Alloggiamento Stile Standard Materiale di Cilindro esterno Alluminio
Movimento Movimento lineare Con lubrificazione N/A Tipologia ricircolo di sfere Tipo singolo
Precisione Grado elevato Tipo Con alloggiamento Lunghezza Tipo corto
Profilo flangia Specifiche Standard Guarnizione antipolvere Con doppia guarnizione

Supporto tecnico