Cuscinetti lineari a sfere / tipo a blocco / alluminio / non trattato, trattamento antiruggine / doppia bussola / compatto / CHW

Cuscinetti lineari a sfere / tipo a blocco / alluminio / non trattato, trattamento antiruggine / doppia bussola / compatto / CHW
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· CHW: A double type linear bearing with compact housing. Features a compact aluminum housing to help in space-saving measures.
· MCHW: A rust-proof type with high-level rust-proofing and a more affordable price achieved through the use of stainless steel.
· UCHW: An ultra long service life type with an incorporated ultra bearing.
· UMCHW: A rust resistant type with an ultra long service life

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CHW10
CHW12
CHW16
CHW20
CHW25
CHW30
CHW35
CHW40
MCHW6
MCHW8
MCHW10
MCHW13
MCHW25
MCHW30
MCHW35
MCHW40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro del cerchio inscritto dr
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Trattamento superficie cilindro esterno Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side)
(mm)

58.33 €

1 Disponibile 10 giorni 101068[Senza trattamento superficie] N/A865850-0.009

59.15 €

1 Disponibile 10 giorni 101270[Senza trattamento superficie] N/A892860-0.009

69.30 €

1 Disponibile 10 giorni 101686[Senza trattamento superficie] N/A12481300-0.009

84.84 €

1 5 giorni 102096[Senza trattamento superficie] N/A20832020-0.01

79.68 €

1 Disponibile 65 giorni 1025132[Senza trattamento superficie] N/A35173570-0.01

111.68 €

1 Disponibile 10 giorni 1030144[Senza trattamento superficie] N/A52735010-0.01

158.08 €

1 Disponibile 10 giorni 1035156[Senza trattamento superficie] N/A57226180-0.012

193.87 €

1 Disponibile 10 giorni 1040176[Senza trattamento superficie] N/A78728070-0.012

83.12 €

1 Disponibile 10 giorni 10646[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine354310-0.009

87.92 €

1 Disponibile 10 giorni 10856[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine419450-0.009

92.53 €

1 Disponibile 10 giorni 101068[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine865850-0.009

95.28 €

1 Disponibile 10 giorni 101374[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine902870-0.009

145.71 €

1 Disponibile 65 giorni 1025132[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine35173570-0.01

182.25 €

1 Disponibile 10 giorni 1030144[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine52735010-0.01

244.02 €

1 Disponibile 10 giorni 1035156[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine57226180-0.012

329.94 €

1 10 giorni 1040176[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine78728070-0.012

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Alloggiamento Stile Standard Materiale di Cilindro esterno Alluminio
Movimento Movimento lineare Con lubrificazione N/A Tipologia ricircolo di sfere Tipo doppio
Precisione Grado elevato Tipo Con alloggiamento Lunghezza Tipo corto
Profilo flangia Specifiche Standard Guarnizione antipolvere Con doppia guarnizione

Supporto tecnico