• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Boccole lineari con flangia, esenti da manutenzione, LFK-MF, singole, flangia quadrata

Boccole lineari con flangia, esenti da manutenzione, LFK-MF, singole, flangia quadrata
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· LFK-MF: Maintenance-free linear bearings
· MLFK-MF: A rust-proof type with high-level rust-proofing and a more affordable price achieved through the use of stainless steel.
· Due to use of a special steel, leakage of grease to the exterior is substantially reduced and maintenance costs are drastically reduced. 3.7 times more durable than the standard type.
· ULFK-MF/UMLFK-MF: An ultra long service life (U Ultra), maintenance-free, and rust-resistant type.
· Uses an ultra long service life type to realize the highest level durability and an ultra long service life.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LFK16MF
LFK20MF
LFK25MF
LFK30MF
MLFK16MF
MLFK20MF
MLFK25MF
MLFK30MF
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSDiametro del cerchio inscritto dr
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Trattamento superficie cilindro esterno Diametro esterno D
(φ)
Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side)
(mm)

40.13 €

Disponibile 8 giorni 101648[Senza trattamento superficie] NA28768650-0.009

46.33 €

Disponibile 8 giorni 102053[Senza trattamento superficie] NA3212821010-0.01

55.66 €

Disponibile Preventivo 102570[Senza trattamento superficie] NA4021641790-0.01

68.88 €

Disponibile Preventivo 103075[Senza trattamento superficie] NA4532452510-0.01

50.48 €

Disponibile Preventivo 101648[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine28768650-0.009

60.63 €

Disponibile Preventivo 102053[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine3212821010-0.01

84.27 €

Disponibile Preventivo 102570[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine4021641790-0.01

82.42 €

Disponibile Preventivo 103075[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine4532452510-0.01

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Flangia Stile Standard Con flangia Flangia standard
Materiale di Cilindro esterno Ferro Movimento Movimento lineare Con lubrificazione NA
Tipologia ricircolo di sfere Tipo singolo Precisione Grado elevato Tipo Con flangia sull'estremità
Lunghezza Standard Profilo flangia Flangia quadrata Guarnizione antipolvere Guarnizione speciale

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico