• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Boccola lineare con flangia, esente da manutenzione, LFDB-MF, doppia, con risalto, flangia rotonda

Boccola lineare con flangia, esente da manutenzione, LFDB-MF, doppia, con risalto, flangia rotonda
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· LFDB-MF: Maintenance-free linear bearings
· MLFDB-MF: A rust-proof type with high-level rust-proofing and a more affordable price achieved through the use of stainless steel.
· Due to use of a special steel, leakage of grease to the exterior is substantially reduced and maintenance costs are drastically reduced. 3.7 times more durable than the standard type.
· ULFDB-MF/UMLFDB-MF: An ultra long service life (U Ultra), maintenance-free, and rust-resistant type.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LFDB16MF
LFDB20MF
LFDB25MF
LFDB30MF
MLFDB16MF
MLFDB20MF
MLFDB25MF
MLFDB30MF
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSDiametro del cerchio inscritto dr
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Trattamento superficie cilindro esterno Diametro esterno D
(φ)
Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side)
(mm)

54.43 €

Disponibile Preventivo 101679[Senza trattamento superficie] NA2812481300-0.009

63.77 €

Disponibile Preventivo 102091[Senza trattamento superficie] NA3220832020-0.01

89.04 €

Disponibile Preventivo 1025123[Senza trattamento superficie] NA4035173570-0.01

88.10 €

Disponibile 89 giorni 1030133[Senza trattamento superficie] NA4552735010-0.01

82.42 €

Disponibile Preventivo 101679[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine2812481300-0.009

95.92 €

Disponibile 13 giorni 102091[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine3220832020-0.01

128.60 €

Disponibile Preventivo 1025123[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine4035173570-0.01

179.06 €

Disponibile Preventivo 1030133[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine4552735010-0.01

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Flangia Stile Standard Con flangia Flangia pilota
Materiale di Cilindro esterno Ferro Movimento Movimento lineare Con lubrificazione NA
Tipologia ricircolo di sfere Tipo doppio Precisione Grado elevato Tipo Con flangia pilota
Lunghezza Standard Profilo flangia Flangia rotonda Guarnizione antipolvere Guarnizione speciale

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico