• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Boccole lineari con flangia, esenti da manutenzione, LFDKB-MF, doppie, con risalto, flangia rettangolare

Boccole lineari con flangia, esenti da manutenzione, LFDKB-MF, doppie, con risalto, flangia rettangolare
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· LFDKB-MF: Maintenance-free linear bearings
· MLFDKB-MF: A rust-proof type with high-level rust-proofing and a more affordable price achieved through the use of stainless steel.
· Due to use of a special steel, leakage of grease to the exterior is substantially reduced and maintenance costs are drastically reduced. 3.7 times more durable than the standard type.
· ULFDKB-MF/UMLFDKB-MF: An ultra long service life (U Ultra), maintenance-free, and rust-resistant type.
· Uses an ultra long service life type to realize the highest level durability and an ultra long service life.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LFDKB16MF
LFDKB20MF
LFDKB25MF
LFDKB30MF
MLFDKB16MF
MLFDKB20MF
MLFDKB25MF
MLFDKB30MF
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSDiametro del cerchio inscritto dr
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Trattamento superficie cilindro esterno Diametro esterno D
(φ)
Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side)
(mm)

62.34 €

Disponibile Preventivo 101679[Senza trattamento superficie] NA2812481300-0.009

74.12 €

Disponibile Preventivo 102091[Senza trattamento superficie] NA3220832020-0.01

104.85 €

Disponibile Preventivo 1025123[Senza trattamento superficie] NA4035173570-0.01

103.74 €

Disponibile Preventivo 1030133[Senza trattamento superficie] NA4552735010-0.01

86.68 €

Disponibile Preventivo 101679[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine2812481300-0.009

110.84 €

Disponibile Preventivo 102091[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine3220832020-0.01

152.06 €

Disponibile 13 giorni 1025123[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine4035173570-0.01

211.74 €

Preventivo 1030133[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine4552735010-0.01

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Flangia Stile Standard Con flangia Flangia pilota
Materiale di Cilindro esterno Ferro Movimento Movimento lineare Con lubrificazione NA
Tipologia ricircolo di sfere Tipo doppio Precisione Grado elevato Tipo Con flangia pilota
Lunghezza Standard Profilo flangia Flangia quadrata Guarnizione antipolvere Guarnizione speciale

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico