Cuscinetti lineari a sfere / centrale, flangia tonda doppiamente appiattita / acciaio / non trattato, trattamento antiruggine / esente da manutenzione / lFDTC-MF

Cuscinetti lineari a sfere / centrale, flangia tonda doppiamente appiattita / acciaio / non trattato, trattamento antiruggine / esente da manutenzione / lFDTC-MF
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· LFDTC-MF: Maintenance-free linear bearings
· MLFDTC-MF: A rust-proof type with high-level rust-proofing and a more affordable price achieved through the use of stainless steel.
· Due to use of a special steel, leakage of grease to the exterior is substantially reduced and maintenance costs are drastically reduced. 3.7 times more durable than the standard type.
· ULFDTC-MF/UMLFDTC-MF: An ultra long service life (U Ultra), maintenance-free, and rust-resistant type.
· Uses an ultra long service life type to realize the highest level durability and an ultra long service life. Types with 2 and 4 (B) mount holes are available. Please check the catalog.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LFDTC16MF
LFDTC20MF
LFDTC25MF
LFDTC30MF
MLFDTC16MF
MLFDTC20MF
MLFDTC25MF
MLFDTC30MF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro del cerchio inscritto dr
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Trattamento superficie cilindro esterno Diametro esterno D
(φ)
Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side)
(mm)

84.30 €

1 Disponibile 11 giorni 101679[Senza trattamento superficie] N/A2812481300-0.009

96.34 €

1 Disponibile 11 giorni 102091[Senza trattamento superficie] N/A3220832020-0.01

110.45 €

1 Disponibile 11 giorni 1025123[Senza trattamento superficie] N/A4035173570-0.01

165.87 €

1 Disponibile 11 giorni 1030133[Senza trattamento superficie] N/A4552735010-0.01

151.84 €

1 Disponibile 16 giorni 101679[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine2812481300-0.009

165.12 €

1 Disponibile 16 giorni 102091[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine3220832020-0.01

259.83 €

1 Disponibile 16 giorni 1025123[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine4035173570-0.01

363.30 €

1 16 giorni 1030133[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine4552735010-0.01

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Flangia Stile Standard Con flangia Con flangia centrale
Materiale di Cilindro esterno Ferro Movimento Movimento lineare Con lubrificazione N/A
Tipologia ricircolo di sfere Tipo doppio Precisione Grado elevato Tipo Con flangia centrale
Lunghezza Standard Profilo flangia Flangia a T Guarnizione antipolvere Guarnizione speciale

Supporto tecnico