• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Boccole lineari con flangia, esenti da manutenzione, LFLKB-MF, lunghe, con risalto, flangia rettangolare 

Boccole lineari con flangia, esenti da manutenzione, LFLKB-MF, lunghe, con risalto, flangia rettangolare 
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· LFLKB-MF: Maintenance-free linear bearings MLFLKB-MF: A rust-proof type with high-level rust-proofing and a more affordable price achieved through the use of stainless steel.
· Due to use of a special steel, leakage of grease to the exterior is substantially reduced and maintenance costs are drastically reduced. 3.7 times more durable than the standard type.
· ULFLKB-MF/UMLFLKB-MF: An ultra long service life (U Ultra), maintenance-free, and rust-resistant type.
· Uses an ultra long service life type to realize the highest level durability and an ultra long service life.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LFLKB16MF
LFLKB20MF
LFLKB25MF
LFLKB30MF
MLFLKB16MF
MLFLKB20MF
MLFLKB25MF
MLFLKB30MF
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSDiametro del cerchio inscritto dr
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Trattamento superficie cilindro esterno Diametro esterno D
(φ)
Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side)
(mm)

101.71 €

Disponibile Preventivo 1016114[Senza trattamento superficie] NA3212481300-0.015

89.52 €

Disponibile Preventivo 1020129[Senza trattamento superficie] NA4020832020-0.018

120.79 €

Disponibile Preventivo 1025176[Senza trattamento superficie] NA4535173570-0.018

166.98 €

Disponibile Preventivo 1030193[Senza trattamento superficie] NA5252735010-0.018

162.00 €

Disponibile Preventivo 1016114[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine3212481300-0.015

193.98 €

Disponibile Preventivo 1020129[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine4020832020-0.018

272.13 €

Preventivo 1025176[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine4535173570-0.018

374.46 €

Preventivo 1030193[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine5252735010-0.018

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Flangia Stile Standard Con flangia Flangia pilota
Materiale di Cilindro esterno Ferro Movimento Movimento lineare Con lubrificazione NA
Tipologia ricircolo di sfere Tipo doppio Precisione Grado elevato Tipo Con flangia pilota
Lunghezza Tipo lungo Profilo flangia Flangia quadrata Guarnizione antipolvere Guarnizione speciale

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico