Cuscinetti lineari a sfere / acciaio / doppia gola ad anello / con tenuta / lM

Cuscinetti lineari a sfere / acciaio / doppia gola ad anello / con tenuta / lM
  • In Offerta fino al 30/11/2024
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· LM: Standard (ECOseries) linear bearing, frequent-use shape, optimal for reducing costs.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LM6-UU
LM8-UU
LM10-UU
LM12-UU
LM13-UU
LM16-UU
LM20-UU
LM25-UU
LM30-UU
LM35-UU
LM40-UU
LM50-UU
LM60-UU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro del cerchio inscritto dr
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Diametro esterno D
(φ)
Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side)
(mm)

6.64 €

1 Disponibile 5 giorni 1061912218160-0.009

6.43 €

1 Disponibile 5 giorni 1082415258220-0.009

6.64 €

1 Disponibile 5 giorni 10102919532430-0.009

10.66 €

7.46 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10123021549430-0.009

6.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10133223555440-0.009

8.39 €

1 Disponibile 11 giorni 10163728768650-0.009

10.91 €

1 Disponibile 5 giorni 1020423212821010-0.01

14.50 €

1 Disponibile 11 giorni 1025594021641790-0.01

20.00 €

1 Disponibile 11 giorni 1030644532452510-0.01

29.38 €

1 Disponibile 5 giorni 1035705235213090-0.012

40.09 €

28.06 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1040806048444040-0.012

57.83 €

1 Disponibile 11 giorni 10501008082726430-0.012

98.04 €

1 Disponibile 11 giorni 10601109098477270-0.015

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Dritto Stile Standard Materiale di Cilindro esterno Ferro
Trattamento superficie cilindro esterno N/A Movimento Movimento lineare Con lubrificazione N/A
Tipologia ricircolo di sfere Tipo singolo Precisione Grado elevato Tipo Standard
Lunghezza Standard Profilo flangia Guarnizione antipolvere Con doppia guarnizione

Supporto tecnico