• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Kit giunto flessibile per tubi di scarico in acciaio, flangia per applicazioni sottoposte a pressione in acciaio circolare

Kit giunto flessibile per tubi di scarico in acciaio, flangia per applicazioni sottoposte a pressione in acciaio circolare

Flexible joint for drainage steel pipes, in response to demands for comprehensive cost reduction.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
IML-G2-50A
IML-G2-65A
IML-G2-80A
IML-G2-100A
IML-G2-125A
IML-G2-150A
IML-G2-200A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Raccordo nominale D1

33.09 €

7 giorni 50A

41.39 €

7 giorni 65A

48.00 €

7 giorni 80A

56.24 €

7 giorni 100A

79.53 €

7 giorni 125A

93.78 €

7 giorni 150A

137.69 €

7 giorni 200A

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Adattatori per giunti flessibili Tubo applicabile Tubo in acciaio / Altri tubi in resina Fluidi applicabili Acqua / Aria
Massima pressione di esercizio(MPa) 0.5 Materiale guarnizione EPDM Materiale corpo principale Acciaio
Tipo bullone di serraggio Bullone esagonale

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico