• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Giunto flessibile per tubi di scarico in acciaio, gomito a 90° a raggio lungo (90°LL)

Giunto flessibile per tubi di scarico in acciaio, gomito a 90° a raggio lungo (90°LL)

Flexible joint for drainage steel pipes, in response to demands for comprehensive cost reduction

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
90LL-H-40A
90LL-H-50A
90LL-H-65A
90LL-H-80A
90LL-H-100A
90LL-H-125A
90LL-H-125AX100A
90LL-H-150A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Raccordo nominale D1 Fitting Nominal D2 (If different diameter or different type)

12.75 €

7 giorni 40A-

16.75 €

7 giorni 50A-

24.65 €

7 giorni 65A-

31.58 €

7 giorni 80A-

41.13 €

7 giorni 100A-

77.29 €

7 giorni 125A-

65.98 €

7 giorni 125A100A

88.82 €

7 giorni 150A-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Giunti flessibili Tubo applicabile Tubo in acciaio / Altri tubi in resina Fluidi applicabili Acqua / Aria
Materiale corpo principale Acciaio

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico