• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Giunto flessibile per tubi di scarico in acciaio, gomito a 45° (45°L)

Giunto flessibile per tubi di scarico in acciaio, gomito a 45° (45°L)

The connectors are of flexible joint for drainage steel pipes, in response to demands for comprehensive cost reduction

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
45L-H-50A
45L-H-65A
45L-H-80A
45L-H-100A
45L-H-125A
45L-H-150A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Raccordo nominale D1

14.39 €

7 giorni 50A

19.16 €

7 giorni 65A

28.45 €

7 giorni 80A

30.81 €

7 giorni 100A

58.98 €

7 giorni 125A

75.73 €

7 giorni 150A

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Giunti flessibili Tubo applicabile Tubo in acciaio / Altri tubi in resina Fluidi applicabili Acqua / Aria
Materiale corpo principale Acciaio

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico