• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Kit giunto flessibile per tubi di scarico in acciaio, flangia con guarnizione in acciaio circolare

Kit giunto flessibile per tubi di scarico in acciaio, flangia con guarnizione in acciaio circolare

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: IML-J2-100A

Marca: ITOUTETTUKOU

Prezzo: 28.15

Tempi di consegna: 8 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

IML-J2-100A

Codice componente
IML-J2-100A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

28.15 €

1 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Adattatori per giunti flessibili Tubo applicabile Tubo in acciaio / Altri tubi in resina Fluidi applicabili Acqua / Aria
Raccordo nominale D1 100A Massima pressione di esercizio(MPa) 0.1 Materiale guarnizione EPDM
Materiale corpo principale Acciaio Tipo bullone di serraggio Altro

Si trova sulla pagina di Kit giunto flessibile per tubi di scarico in acciaio, flangia con guarnizione in acciaio circolare, il codice articolo è il seguente: IML-J2-100A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto IML-J2-100A.

Supporto tecnico