• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Boccola lineare con flangia, LFTM, (serie Eco), con risalto, singola, flangia a T

Boccola lineare con flangia, LFTM, (serie Eco), con risalto, singola, flangia a T
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· LFTM: Standard (ECO series) linear bearing, frequent-use type. Ideal for reducing costs.
· MLFTM: Rust-resistant type (ECO series)
· Types with 2 and 4 mounting holes are available. Please check the catalog.
[Caution] The product shown in the photograph is the 4 mount hole type. The number of mount holes differs depending on the size (2 or 4). For details, click the catalog tab and check the manufacturer's catalog.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LFTM6-UU
LFTM8-UU
LFTM10-UU
LFTM12-UU
LFTM13-UU
LFTM16B-UU
LFTM20B-UU
LFTM25B-UU
LFTM30B-UU
LFTM35B-UU
LFTM40B-UU
MLFTM6-UU
MLFTM8-UU
MLFTM10-UU
MLFTM12-UU
MLFTM13-UU
MLFTM16B-UU
MLFTM20B-UU
MLFTM25B-UU
MLFTM30B-UU
MLFTM35B-UU
MLFTM40B-UU
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSDiametro del cerchio inscritto dr
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Trattamento superficie cilindro esterno Diametro esterno D
(φ)
Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side)
(mm)

9.88 €

Disponibile Preventivo 10619[Senza trattamento superficie] NA12218160-0.009

9.88 €

Disponibile Preventivo 10824[Senza trattamento superficie] NA15258220-0.009

10.02 €

Disponibile Preventivo 101029[Senza trattamento superficie] NA19532430-0.009

10.56 €

Disponibile Preventivo 101230[Senza trattamento superficie] NA21549430-0.009

11.11 €

Disponibile Preventivo 101332[Senza trattamento superficie] NA23555440-0.009

12.20 €

Disponibile Preventivo 101637[Senza trattamento superficie] NA28768650-0.009

14.45 €

Disponibile 8 giorni 102042[Senza trattamento superficie] NA3212821010-0.01

19.15 €

Disponibile Preventivo 102558[Senza trattamento superficie] NA4021641790-0.01

25.83 €

Disponibile 8 giorni 103064[Senza trattamento superficie] NA4532452510-0.01

39.73 €

Disponibile Preventivo 103570[Senza trattamento superficie] NA5235213090-0.012

52.82 €

Disponibile Preventivo 104080[Senza trattamento superficie] NA6048444040-0.012

12.20 €

Disponibile Preventivo 10619[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine12218160-0.009

12.20 €

Disponibile Preventivo 10824[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine15258220-0.009

12.33 €

Disponibile Preventivo 101029[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine19532430-0.009

12.88 €

Disponibile Preventivo 101230[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine21549430-0.009

13.83 €

Disponibile 8 giorni 101332[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine23555440-0.009

15.20 €

Disponibile 8 giorni 101637[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine28768650-0.009

17.99 €

Disponibile Preventivo 102042[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine3212821010-0.01

24.19 €

Disponibile Preventivo 102558[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine4021641790-0.01

32.91 €

Disponibile Preventivo 103064[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine4532452510-0.01

47.49 €

Disponibile Preventivo 103570[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine5235213090-0.012

63.58 €

Disponibile Preventivo 104080[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine6048444040-0.012

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Flangia Stile Standard Con flangia Flangia standard
Materiale di Cilindro esterno Ferro Movimento Movimento lineare Con lubrificazione NA
Tipologia ricircolo di sfere Tipo singolo Precisione Grado elevato Tipo Con flangia sull'estremità
Lunghezza Standard Profilo flangia Flangia a T Guarnizione antipolvere Con doppia guarnizione

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico