Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LFDM16-UU |
LFDM20-UU |
LFDM25-UU |
LFDM30-UU |
LFDM35-UU |
LFDM40-UU |
LFDM50-UU |
LFDM60-UU |
MLFDM16-UU |
MLFDM20-UU |
MLFDM25-UU |
MLFDM30-UU |
MLFDM35-UU |
MLFDM40-UU |
MLFDM50-UU |
MLFDM60-UU |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro del cerchio inscritto dr (φ) | Lunghezza complessiva L (mm) | Trattamento superficie cilindro esterno | Diametro esterno D (φ) | Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio) (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.84 € | 1 | Disponibile | 27 giorni | 10 | 16 | 68 | [Senza trattamento superficie] N/A | 28 | 1248 | 1300 | -0.009 | |
32.51 € 16.26 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 80 | [Senza trattamento superficie] N/A | 32 | 2083 | 2020 | -0.01 | |
47.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 112 | [Senza trattamento superficie] N/A | 40 | 3517 | 3570 | -0.01 | |
67.35 € | 1 | Disponibile | 27 giorni | 10 | 30 | 122 | [Senza trattamento superficie] N/A | 45 | 5273 | 5010 | -0.01 | |
108.47 € | 1 | 11 giorni | 10 | 35 | 134 | [Senza trattamento superficie] N/A | 52 | 5722 | 6180 | -0.012 | ||
100.00 € | 1 | 11 giorni | 10 | 40 | 153 | [Senza trattamento superficie] N/A | 60 | 7872 | 8070 | -0.012 | ||
141.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 192 | [Senza trattamento superficie] N/A | 80 | 13442 | 12860 | -0.012 | |
236.85 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 60 | 209 | [Senza trattamento superficie] N/A | 90 | 16000 | 14540 | -0.015 | |
36.18 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 16 | 68 | [Trattamento superficie] Trattamento antiruggine | 28 | 1248 | 1300 | -0.009 | |
44.15 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 20 | 80 | [Trattamento superficie] Trattamento antiruggine | 32 | 2083 | 2020 | -0.01 | |
63.18 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 25 | 112 | [Trattamento superficie] Trattamento antiruggine | 40 | 3517 | 3570 | -0.01 | |
89.29 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 30 | 122 | [Trattamento superficie] Trattamento antiruggine | 45 | 5273 | 5010 | -0.01 | |
88.52 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 35 | 134 | [Trattamento superficie] Trattamento antiruggine | 52 | 5722 | 6180 | -0.012 | |
132.10 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 40 | 153 | [Trattamento superficie] Trattamento antiruggine | 60 | 7872 | 8070 | -0.012 | |
170.62 € | 1 | 11 giorni | 10 | 50 | 192 | [Trattamento superficie] Trattamento antiruggine | 80 | 13442 | 12860 | -0.012 | ||
531.27 € | 1 | 11 giorni | 10 | 60 | 209 | [Trattamento superficie] Trattamento antiruggine | 90 | 16000 | 14540 | -0.015 |
Loading...
Tipo | Flangia | Stile | Standard | Con flangia | Flangia standard |
---|---|---|---|---|---|
Materiale di Cilindro esterno | Ferro | Movimento | Movimento lineare | Con lubrificazione | N/A |
Tipologia ricircolo di sfere | Tipo doppio | Precisione | Grado elevato | Tipo | Con flangia sull'estremità |
Lunghezza | Tipo doppio | Profilo flangia | Flangia rotonda | Guarnizione antipolvere | Con doppia guarnizione |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro del cerchio inscritto dr(φ)
Lunghezza complessiva L(mm)
Trattamento superficie cilindro esterno
Diametro esterno D(φ)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali