Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 5:00 29/11/2020 alle ore 0:00 (CET) 30/11/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Serie CN per soffiatori ad alta pressione

  • Sconto volumi elevati

CN to CNL series of nozzles for high-pressure blowers. Demonstrates a stable performance from low to high wind speeds of 150 m/s.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CN-50
CN-80
CN-100
CN-150
CN-200
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lunghezza fenditura
(mm)
Larghezza ugello
(mm)

574.92 €

Disponibile 64 giorni 5070

583.54 €

Disponibile 64 giorni 80100

592.13 €

Disponibile 64 giorni 100120

600.13 €

Disponibile 64 giorni 150170

605.76 €

Disponibile 64 giorni 200220

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma iniezione Dritto Fonte di aria Compressore Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Angolo di montaggio Testa piatta Regolazione angolo Dritto A soffio d'aria Standard
Tipo Ugello dell'aria Caratteristiche Nebbia Liquido applicabile Aria compressa
Larghezza fenditura(mm) 1 Porta di erogazione Vite esterna PT1/4"

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico