Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 19:00 alle ore 23:00 (CET) 26/10/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Serie KT per ventole turbo

  • Sconto volumi elevati

KT series assures maximum uniformity of air supply among AIRPRON nozzles and an accurate temperature distribution when used for supply of hot air.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KT-400
KT-500
KT-600
KT-700
KT-800
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lunghezza fenditura
(mm)

778.29 €

Disponibile 65 giorni 400

843.18 €

Disponibile 65 giorni 500

948.24 €

Disponibile 65 giorni 600

1,066.67 €

Disponibile 65 giorni 700

1,201.85 €

Disponibile 13 giorni 800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma iniezione Dritto Fonte di aria Compressore Angolo di montaggio 90°
Regolazione angolo Dritto A soffio d'aria Standard Tipo Ugello dell'aria
Caratteristiche Nebbia Liquido applicabile Aria compressa Larghezza fenditura(mm) 2–10

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico