This steel drainage pipe flexible joint can be used by combining a common main body with a flange set suitable for the application.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
90L-B-40 |
90L-B-50 |
90L-B-100 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Raccordo nominale D1 | D.E. tubo applicabile 1 (φ) |
---|---|---|---|---|---|
15.42 € | Disponibile | 7 giorni | [40A] 1 1/2B(40A) | 38.1 | |
18.05 € | Disponibile | 7 giorni | [50A] 2B(50A) | 50.8 | |
48.34 € | 7 giorni | [100A] 4B(100A) | 101.6 |
Loading...
Tipo | Giunti flessibili | Tubo applicabile | Tubo in acciaio / Tubo in PVC | Fluidi applicabili | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | EN 0.6015 Equiv. | Tipo raccordo | Gomito a 90° a innesto |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.