Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
P-SUS-T-6A |
P-SUS-T-8A |
P-SUS-T-10A |
P-SUS-T-15A |
P-SUS-T-20A |
P-SUS-T-25A |
P-SUS-T-32A |
P-SUS-T-40A |
P-SUS-T-50A |
P-SUS-T-65A |
P-SUS-T-80A |
P-SUS-T-100A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | |
---|---|---|---|---|---|
13.38 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 1/8B(6A) | |
13.38 € | 1 | 5 giorni | 1/4B(8A) | ||
14.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3/8B(10A) | |
15.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1/2B(15A) | |
22.08 € | 1 | 10 giorni | 3/4B(20A) | ||
31.14 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 1B(25A) | |
48.55 € | 1 | 10 giorni | 1 1/4B(32A) | ||
56.21 € | 1 | 10 giorni | 1 1/2B(40A) | ||
85.51 € | 1 | 10 giorni | 2B(50A) | ||
135.95 € | 1 | 10 giorni | 2 1/2B(65A) | ||
193.91 € | 1 | 10 giorni | 3B(80A) | ||
378.07 € | 1 | 10 giorni | 4B(100A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | A T |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio inox | Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Pressione di esercizio massima(MPa) | 2 |
Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Olio | Trattamento superficie | NA | Divisioni pressione di esercizio max | 2.0Mpa o inf. |
Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali