Raccordo CK Pre-Seal SUS, gomito a 45°

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
P-SUS-45L-8A
P-SUS-45L-10A
P-SUS-45L-15A
P-SUS-45L-20A
P-SUS-45L-25A
P-SUS-45L-32A
P-SUS-45L-40A
P-SUS-45L-50A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1

15.38 €

1 10 giorni 1/4B(8A)

15.38 €

1 10 giorni 3/8B(10A)

17.49 €

1 10 giorni 1/2B(15A)

25.26 €

1 10 giorni 3/4B(20A)

34.44 €

1 10 giorni 1B(25A)

45.14 €

1 10 giorni 1 1/4B(32A)

60.32 €

1 10 giorni 1 1/2B(40A)

87.52 €

1 10 giorni 2B(50A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Gomito a 45°
Materiale Acciaio inox Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 2
Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Olio Trattamento superficie NA Divisioni pressione di esercizio max 2.0Mpa o inf.
Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico