Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
P-SUS-SL-6A |
P-SUS-SL-8A |
P-SUS-SL-15A |
P-SUS-SL-20A |
P-SUS-SL-25A |
P-SUS-SL-32A |
P-SUS-SL-40A |
P-SUS-SL-50A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | Filettatura nominale M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
17.65 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 1/8B(6A) | 1/8B(6A) | |
17.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1/4B(8A) | 1/4B(8A) | |
23.31 € | 1 | 5 giorni | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) | ||
29.49 € | 1 | 10 giorni | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | ||
39.56 € | 1 | 10 giorni | 1B(25A) | 1B(25A) | ||
57.95 € | 1 | 10 giorni | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | ||
73.45 € | 1 | 10 giorni | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | ||
106.29 € | 1 | 10 giorni | 2B(50A) | 2B(50A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | Raccordo a gomito maschio/femmina |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio inox | Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Filettatura di collegamento tipo M2 | R |
Pressione di esercizio massima(MPa) | 2 | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Olio | Trattamento superficie | NA |
Divisioni pressione di esercizio max | 2.0Mpa o inf. | Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Filettatura nominale M2
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali