Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
P-SUS-CA-6A |
P-SUS-CA-8A |
P-SUS-CA-10A |
P-SUS-CA-15A |
P-SUS-CA-20A |
P-SUS-CA-25A |
P-SUS-CA-32A |
P-SUS-CA-40A |
P-SUS-CA-50A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | |
---|---|---|---|---|---|
6.54 € | 1 | 10 giorni | 1/8B(6A) | ||
6.54 € | 1 | 10 giorni | 1/4B(8A) | ||
6.54 € | 1 | 10 giorni | 3/8B(10A) | ||
8.65 € | 1 | 10 giorni | 1/2B(15A) | ||
10.99 € | 1 | 10 giorni | 3/4B(20A) | ||
14.01 € | 1 | 10 giorni | 1B(25A) | ||
18.78 € | 1 | 10 giorni | 1 1/4B(32A) | ||
22.04 € | 1 | 10 giorni | 1 1/2B(40A) | ||
31.62 € | 1 | 10 giorni | 2B(50A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Passo (Terminale) | Profilo attacco | Tappo |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio inox | Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Pressione di esercizio massima(MPa) | 2 |
Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Olio | Trattamento superficie | NA | Divisioni pressione di esercizio max | 2.0Mpa o inf. |
Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali