Raccordo CK Pre-Seal SUS, attacco dritto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
P-SUS-S-6A
P-SUS-S-8A
P-SUS-S-10A
P-SUS-S-15A
P-SUS-S-20A
P-SUS-S-25A
P-SUS-S-32A
P-SUS-S-40A
P-SUS-S-50A
P-SUS-S-65A
P-SUS-S-80A
P-SUS-S-100A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1

5.18 €

1 10 giorni 1/8B(6A)

5.96 €

1 5 giorni 1/4B(8A)

5.96 €

1 5 giorni 3/8B(10A)

6.19 €

1 10 giorni 1/2B(15A)

7.73 €

1 Disponibile 10 giorni 3/4B(20A)

11.61 €

1 10 giorni 1B(25A)

16.08 €

1 10 giorni 1 1/4B(32A)

18.89 €

1 10 giorni 1 1/2B(40A)

21.02 €

9.67 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

2B(50A)

50.90 €

1 10 giorni 2 1/2B(65A)

66.09 €

1 10 giorni 3B(80A)

114.58 €

1 10 giorni 4B(100A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Attacco a presa
Materiale Acciaio inox Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 2
Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Olio Trattamento superficie NA Divisioni pressione di esercizio max 2.0Mpa o inf.
Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico