Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
P-SUS-TS-6A |
P-SUS-TS-8A |
P-SUS-TS-10A |
P-SUS-TS-15A |
P-SUS-TS-20A |
P-SUS-TS-25A |
P-SUS-TS-32A |
P-SUS-TS-40A |
P-SUS-TS-50A |
P-SUS-TS-65A |
P-SUS-TS-80A |
P-SUS-TS-100A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | |
---|---|---|---|---|---|
9.96 € | 1 | 10 giorni | 1/8B(6A) | ||
9.96 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 1/4B(8A) | |
9.96 € | 1 | 10 giorni | 3/8B(10A) | ||
14.32 € | 1 | 10 giorni | 1/2B(15A) | ||
20.20 € | 1 | 10 giorni | 3/4B(20A) | ||
23.84 € | 1 | 10 giorni | 1B(25A) | ||
38.10 € | 1 | 10 giorni | 1 1/4B(32A) | ||
44.21 € | 1 | 10 giorni | 1 1/2B(40A) | ||
60.69 € | 1 | 10 giorni | 2B(50A) | ||
116.81 € | 1 | 10 giorni | 2 1/2B(65A) | ||
106.44 € | 1 | 10 giorni | 3B(80A) | ||
189.30 € | 1 | 10 giorni | 4B(100A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | Attacco a presa |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio inox | Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Pressione di esercizio massima(MPa) | 2 |
Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Olio | Trattamento superficie | NA | Divisioni pressione di esercizio max | 2.0Mpa o inf. |
Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali