Raccordo CK Pre-Seal SUS, flangia 5K

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
P-SUS-5KFL-15A
P-SUS-5KFL-20A
P-SUS-5KFL-25A
P-SUS-5KFL-32A
P-SUS-5KFL-40A
P-SUS-5KFL-65A
P-SUS-5KFL-80A
P-SUS-5KFL-100A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1

18.27 €

1 10 giorni 1/2B(15A)

21.51 €

1 Disponibile 5 giorni 3/4B(20A)

28.45 €

1 Disponibile 5 giorni 1B(25A)

51.38 €

1 10 giorni 1 1/4B(32A)

51.38 €

1 10 giorni 1 1/2B(40A)

91.53 €

1 10 giorni 2 1/2B(65A)

111.55 €

1 10 giorni 3B(80A)

96.93 €

1 10 giorni 4B(100A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Flangia Profilo attacco Flangia
Materiale Acciaio inox Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 0.7
Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Olio Trattamento superficie NA Divisioni pressione di esercizio max 1.0Mpa o inferiore
Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico