Raccordo CK Pre-Seal SUS, flangia 10K

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
P-SUS-10KFL-15A
P-SUS-10KFL-20A
P-SUS-10KFL-25A
P-SUS-10KFL-32A
P-SUS-10KFL-40A
P-SUS-10KFL-50A
P-SUS-10KFL-65A
P-SUS-10KFL-80A
P-SUS-10KFL-100A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1

31.45 €

1 Disponibile 5 giorni 1/2B(15A)

36.18 €

1 10 giorni 3/4B(20A)

54.93 €

1 5 giorni 1B(25A)

72.07 €

1 10 giorni 1 1/4B(32A)

72.07 €

1 10 giorni 1 1/2B(40A)

81.81 €

1 10 giorni 2B(50A)

86.18 €

1 10 giorni 2 1/2B(65A)

88.39 €

1 10 giorni 3B(80A)

110.79 €

1 10 giorni 4B(100A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Flangia Profilo attacco Flangia
Materiale Acciaio inox Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 1.39
Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Olio Trattamento superficie NA Divisioni pressione di esercizio max 2.0Mpa o inf.
Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico