Raccordi CK Pre-Seal SUS - Boccola

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
P-SUS-B-8X6A
P-SUS-B-10X6A
P-SUS-B-10X8A
P-SUS-B-15X6A
P-SUS-B-15X8A
P-SUS-B-15X10A
P-SUS-B-20X6A
P-SUS-B-20X8A
P-SUS-B-20X10A
P-SUS-B-20X15A
P-SUS-B-25X8A
P-SUS-B-25X10A
P-SUS-B-25X15A
P-SUS-B-25X20A
P-SUS-B-32X8A
P-SUS-B-32X10A
P-SUS-B-32X15A
P-SUS-B-32X20A
P-SUS-B-32X25A
P-SUS-B-40X15A
P-SUS-B-40X20A
P-SUS-B-40X25A
P-SUS-B-40X32A
P-SUS-B-50X20A
P-SUS-B-50X25A
P-SUS-B-50X32A
P-SUS-B-50X40A
P-SUS-B-65X50A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1 Filettatura nominale M2

7.08 €

1 10 giorni 1/4B(8A)1/8B(6A)

7.08 €

1 10 giorni 3/8B(10A)1/8B(6A)

7.08 €

1 10 giorni 3/8B(10A)1/4B(8A)

8.47 €

1 10 giorni 1/2B(15A)1/8B(6A)

8.47 €

1 Disponibile 5 giorni 1/2B(15A)1/4B(8A)

8.47 €

1 10 giorni 1/2B(15A)3/8B(10A)

12.23 €

1 10 giorni 3/4B(20A)1/8B(6A)

12.23 €

1 Disponibile 10 giorni 3/4B(20A)1/4B(8A)

12.23 €

1 10 giorni 3/4B(20A)3/8B(10A)

11.45 €

1 Disponibile 10 giorni 3/4B(20A)1/2B(15A)

18.16 €

1 Disponibile 10 giorni 1B(25A)1/4B(8A)

18.16 €

1 Disponibile 10 giorni 1B(25A)3/8B(10A)

18.16 €

1 10 giorni 1B(25A)1/2B(15A)

18.16 €

1 Disponibile 10 giorni 1B(25A)3/4B(20A)

26.60 €

1 Disponibile 10 giorni 1 1/4B(32A)1/4B(8A)

26.60 €

1 10 giorni 1 1/4B(32A)3/8B(10A)

26.60 €

1 10 giorni 1 1/4B(32A)1/2B(15A)

26.60 €

1 10 giorni 1 1/4B(32A)3/4B(20A)

26.60 €

1 10 giorni 1 1/4B(32A)1B(25A)

33.77 €

1 10 giorni 1 1/2B(40A)1/2B(15A)

33.77 €

1 10 giorni 1 1/2B(40A)3/4B(20A)

33.77 €

1 10 giorni 1 1/2B(40A)1B(25A)

33.77 €

1 10 giorni 1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)

47.87 €

1 10 giorni 2B(50A)3/4B(20A)

47.87 €

1 10 giorni 2B(50A)1B(25A)

47.87 €

1 10 giorni 2B(50A)1 1/4B(32A)

47.87 €

1 10 giorni 2B(50A)1 1/2B(40A)

93.57 €

1 10 giorni 2 1/2B(65A)2B(50A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale Profilo attacco Boccola
Materiale Acciaio inox Filettatura di collegamento tipo M1 R Filettatura di collegamento tipo M2 Rc
Pressione di esercizio massima(MPa) 2 Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Olio Trattamento superficie NA
Divisioni pressione di esercizio max 2.0Mpa o inf. Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico