Raccordo CK Pre-Seal SUS, nipplo esagonale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SUS-6NI-6A
SUS-6NI-8A
SUS-6NI-10A
SUS-6NI-15A
SUS-6NI-20A
SUS-6NI-25A
SUS-6NI-32A
SUS-6NI-40A
SUS-6NI-50A
SUS-6NI-65A
SUS-6NI-80A
SUS-6NI-100A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1

7.21 €

1 5 giorni 1/8B(6A)

8.59 €

3.01 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1/4B(8A)

8.59 €

2.75 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3/8B(10A)

9.61 €

3.27 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1/2B(15A)

8.68 €

4.51 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3/4B(20A)

14.85 €

6.53 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1B(25A)

25.71 €

1 10 giorni 1 1/4B(32A)

34.66 €

1 10 giorni 1 1/2B(40A)

49.25 €

1 10 giorni 2B(50A)

92.69 €

1 10 giorni 2 1/2B(65A)

100.83 €

1 10 giorni 3B(80A)

154.04 €

1 10 giorni 4B(100A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Nipplo
Materiale Acciaio inox Filettatura di collegamento tipo M1 R Pressione di esercizio massima(MPa) 2
Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Olio Trattamento superficie NA Divisioni pressione di esercizio max 2.0Mpa o inf.
Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico