Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | Filettatura nominale M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.10 € | 1 | 10 giorni | 1/4B(8A) | 1/8B(6A) | ||
10.10 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 3/8B(10A) | 1/8B(6A) | |
10.10 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 3/8B(10A) | 1/4B(8A) | |
14.38 € | 1 | 10 giorni | 1/2B(15A) | 1/4B(8A) | ||
14.38 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 1/2B(15A) | 3/8B(10A) | |
18.66 € | 1 | 10 giorni | 3/4B(20A) | 3/8B(10A) | ||
18.66 € | 1 | 10 giorni | 3/4B(20A) | 1/2B(15A) | ||
26.84 € | 1 | 10 giorni | 1B(25A) | 1/2B(15A) | ||
26.84 € | 1 | 10 giorni | 1B(25A) | 3/4B(20A) | ||
55.42 € | 1 | 10 giorni | 1 1/4B(32A) | 3/4B(20A) | ||
55.42 € | 1 | 10 giorni | 1 1/4B(32A) | 1B(25A) | ||
81.36 € | 1 | 10 giorni | 1 1/2B(40A) | 1B(25A) | ||
81.36 € | 1 | 10 giorni | 1 1/2B(40A) | 1 1/4B(32A) | ||
92.42 € | 1 | 10 giorni | 2B(50A) | 1 1/4B(32A) | ||
92.42 € | 1 | 10 giorni | 2B(50A) | 1 1/2B(40A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | Profilo attacco | Nipplo |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio inox | Filettatura di collegamento tipo M1 | R | Filettatura di collegamento tipo M2 | R |
Pressione di esercizio massima(MPa) | 2 | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Olio | Trattamento superficie | NA |
Divisioni pressione di esercizio max | 2.0Mpa o inf. | Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Filettatura nominale M2
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali