Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BSR0.8-N-[20-303/1] |
BSR1-N-[20-303/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Modulo (M)/Passo circolare (P) | Lunghezza complessiva (mm) | Larghezza superficie (mm) | Processing Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 14 giorni | 10 | 0.8 | 20 ~ 303 | 4 | No Hole Machining | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | 1 | 20 ~ 303 | 6 | No Hole Machining |
Loading...
Tipo dente | Standard | Profilo | Cremagliera | Materiale | Ottone |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento termico | NA | Dente rettificato | NA | Trattamento superficie | NA |
Lavorazione sui due lati | NA | Altezza(mm) | 10 | Grado di precisione(KHK standard) | KHK R 001 – Classe 4 |
Materiale | EN CW614N Equiv. |
Configura
Proprietà di base
Modulo (M)/Passo circolare (P)
Lunghezza complessiva(mm)
Larghezza superficie(mm)
Processing Type
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali