Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ASF-119T-0.35-25-10M |
ASF-119T-0.35-50-10M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width (mm) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|
72.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 25 | 1 Roll | |
102.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 50 | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Nastro adesivo | Length(m) | 10 | Nominal thickness(mm) | 0.35 |
---|---|---|---|---|---|
Maximum Operating Temperature(°C) | 200 | Amount Of Content | 1 Roll |
Configura
Proprietà di base
Width(mm)
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali