Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ASF-115-MX-0.1-38-33M |
ASF-115-MX-0.1-50-33M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width (mm) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|
100.50 € | 1 | 6 giorni | 38 | 1 Roll | ||
136.06 € | 1 | 10 giorni | 50 | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Nastro adesivo | Length(m) | 10 | Nominal thickness(mm) | 0.1 |
---|---|---|---|---|---|
Maximum Operating Temperature(°C) | 200 | Amount Of Content | 1 Roll |
Configura
Proprietà di base
Width(mm)
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali