Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
API-214A-0.085-50-10M
Product Type | Nastro adesivo | Width(mm) | 50 | Length(m) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Nominal thickness(mm) | 0.085 | Maximum Operating Temperature(°C) | 250 | Amount Of Content | 1 Roll |
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali