Codice articolo del costruttore: 317-176
Marca: SUGITA_ACE
Prezzo: 97.22 €
Tempi di consegna: 10 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
317-176
Tipo | Apertura di ventilazione | Apertura di ventilazione | Profilo quadrato | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Finitura | Finitura Hairline | Misura A(mm) | 200 | Misura B(mm) | 250 |
Area di ventilazione effettiva (scarico)(cm²) | 95 | Dimensione apertura di montaggio H(mm) | 160 | Dimensione apertura di montaggio W(mm) | 210 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali