• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tubo cilindrico ICS (SUS304 saldato a tubo in acciaio)

Tubo cilindrico ICS (SUS304 saldato a tubo in acciaio)

ICS pipe is steel pipe made with a high frequency welding automatic pipe making machine with ultra-thin (0.1 mm) stainless band steel SUS304 adhered to its outer surface. The polymerized part is welded on by a seam welding method

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
223-125
223-126
223-131
223-132
223-133
223-134
223-135
223-136
223-137
223-141
223-142
223-143
223-144
223-145
223-146
223-151
223-152
223-153
223-154
223-155
223-156
223-157
223-171
223-172
223-173
223-174
223-175
223-176
223-177
223-181
223-184
223-185
223-186
223-187
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Misura A
(mm)
Misura B
(mm)
Misura C
(mm)

7.71 €

7 giorni 1.025600

7.02 €

7 giorni 1.232600

5.83 €

7 giorni 0.89.5910

6.88 €

7 giorni 1.013910

7.26 €

7 giorni 1.016910

7.64 €

7 giorni 1.019910

8.54 €

6 giorni 1.025910

10.72 €

6 giorni 1.232910

14.46 €

7 giorni 1.238910

7.68 €

7 giorni 0.89.51210

8.46 €

7 giorni 1.0131210

9.22 €

7 giorni 1.0161210

9.97 €

7 giorni 1.0191210

12.23 €

7 giorni 1.0251210

14.46 €

7 giorni 1.2321210

8.46 €

8 giorni 0.89.51820

10.12 €

8 giorni 1.0131820

10.87 €

8 giorni 1.0161820

11.63 €

8 giorni 1.0191820

12.95 €

7 giorni 1.0251820

17.47 €

7 giorni 1.2321820

22.74 €

8 giorni 1.2381820

12.98 €

7 giorni 0.89.53650

14.46 €

7 giorni 1.0133650

15.96 €

7 giorni 1.0163650

16.71 €

7 giorni 1.0193650

20.48 €

7 giorni 1.0253650

28.02 €

7 giorni 1.2323650

35.55 €

7 giorni 1.2383650

14.48 €

7 giorni 0.89.54000

18.97 €

7 giorni 1.0194000

23.49 €

7 giorni 1.0254000

32.54 €

7 giorni 1.2324000

40.06 €

7 giorni 1.2384000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tubi · staffe a tubo · corrimano · prodotti senza barriere Tubo/corrimano Materiale Acciaio / EN 1.4301 Equiv. Finitura Lucidatura #400

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico