• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tubo cilindrico IG (tubo sottile interamente in acciaio inox)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
223-461
223-462
223-463
223-464
223-465
223-466
223-467
223-471
223-472
223-473
223-474
223-475
223-476
223-477
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Misura A
(mm)
Misura B
(mm)
Misura C
(mm)

7.83 €

9 giorni 0.59.5910

9.91 €

9 giorni 0.813910

11.83 €

3 giorni 0.816910

11.61 €

9 giorni 0.819910

13.96 €

9 giorni 0.825910

19.01 €

9 giorni 1.032910

21.90 €

9 giorni 1.038910

12.30 €

10 giorni 0.59.51820

15.54 €

10 giorni 0.8131820

17.36 €

10 giorni 0.8161820

18.92 €

10 giorni 0.8191820

23.65 €

10 giorni 0.8251820

34.55 €

10 giorni 1.0321820

40.01 €

10 giorni 1.0381820

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tubi · staffe a tubo · corrimano · prodotti senza barriere Tubo/corrimano Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Finitura Lucidatura #400

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico