• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Componenti per griglia di ventilazione antincendio ABK45J (14mm)

· Can be used to ventilate the rear of a shed inside structures such as residential dwellings. · The effective ventilation area is 148cm2 / A large ventilation has been achieved by using the body and a slim shape. · and because they have received quasi-fire resistance certification by the Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism. · The eaves fireproof ventilation hardware blocks the ventilation path using a special foaming agent when outside fires occur. · This product can be used under the eaves as a 45-minute quasi-fire resistant structure. · Easily installed using three screws. (Short dimensions for the eave materials) · Secure an installation space that accommodates the eave ventilation hole dimensions (44 mm (w) x 910 mm (l)) when adhering the eave ceiling boards.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
317-505
317-506
317-507
317-508
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Colore Specifiche

37.19 €

7 giorni BiancoAntincendio

37.19 €

7 giorni NeroAntincendio

97.63 €

7 giorni BiancoNon antincendio

97.63 €

7 giorni NeroNon antincendio

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Apertura di ventilazione Apertura di ventilazione Elementi di giunzione fissi, staffe per ventilazione Materiale Acciaio inox
Finitura Verniciatura a polvere a forno Area di ventilazione effettiva (scarico)(cm²) 148

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico