• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Cappa per ventilazione cucina

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
524-811
524-812
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Misura W
(mm)

92.35 €

8 giorni 570

119.08 €

8 giorni 940

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Apertura di ventilazione Apertura di ventilazione Con cappa quadrata Materiale Acciaio inox (EN 1.4016 Equiv.)
Finitura No.4 Misura D(mm) 220 Misura H(mm) 465

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico