• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Corrimano K/KM per gradino d'ingresso

Corrimano K/KM per gradino d'ingresso

Can be used by those who feel uneasy about ascending parts of halls with major height differences. Height can be adjusted by cutting the slide legs to match the height of the entry step.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
456-893
456-894
456-895
456-896
456-897
456-898
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Colore Misura D
(mm)
Misura H
(mm)

177.53 €

8 giorni Beige210810 ~1200

177.53 €

8 giorni Beige220750 ~1200

270.55 €

8 giorni Marrone chiaro370810 ~1200

270.55 €

8 giorni Marrone chiaro380750 ~1200

270.55 €

8 giorni Marrone370810 ~1200

270.55 €

8 giorni Marrone380750 ~1200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tubi · staffe a tubo · corrimano · prodotti senza barriere Tubo/corrimano Materiale Acciaio Finitura Finitura a forno con melamina
Misura W(mm) 210

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico