• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Porta di ispezione metrica, specifiche con giunzione piatta lappata

· This type has a frame molding size of 25 mm. · A one-touch flat surface with handle (includes key).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
451-203
451-204
451-205
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Misura H
(mm)
Misura W
(mm)

180.91 €

6 giorni 300300

138.80 €

6 giorni 450450

159.23 €

3 giorni 600600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Porta di ispezione Tipo porta di ispezione/botola di evacuazione Porta di ispezione metrica Materiale Piastra in acciaio zincato a caldo
Finitura Primer telaio

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico