• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Stendibiancheria per interni pid4M

· Simply pull out line and lock washing line, with easy storage. · Specially shaped spring moderates return of line speed wind-up for a safe design. · Maximum 4.0 m length supported. 10 kg of washing can be dried. (Washing weight estimate is after spinning, approximately 1.5x dry weight.) · Good Design Award Winner

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

243-272

Codice componente
243-272
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

161.35 €

7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Stendibiancheria in materiale metallico Accessori per stendibiancheria Per interni Materiale ABS, alluminio, PA6, EN 1.4301 Equiv.
Resistenza al carico(kgf) 10

Si trova sulla pagina di Stendibiancheria per interni pid4M, il codice articolo è il seguente: 243-272.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 243-272.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico