• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Stendibiancheria per interni da parete Wally

· Wally is an open closet type interior drying shelf, with both drying and stowing function. · Not just for hanging laundry to dry, but can also be used as a shelf for small items. · While combining the roles of dryer and simple closet, interior laundry drying has never been so easy.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
243-235
243-236
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Misura L
(mm)

198.54 €

8 giorni 1910

174.52 €

7 giorni 740

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Stendibiancheria in materiale metallico Accessori per stendibiancheria Per interni Materiale Alluminio, ABS, acciaio
Finitura Alluminio anodizzato Colore Bianco latte Misura D(mm) 262
Misura H(mm) 80

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico