• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Cupola in policarbonato, AH-D/PAH-D isolamento/sfiato fumi

· Frame external part is constructed from an air insulating layer and heat insulating material layer, achieving high insulating properties. 2-Layer dome / with wire glass type plate glass and packing for high insulation, airtight layer. · Boltless finished frame with sharp design. Heat transmission coefficient below K=2.3W/m²·K / Operation panel push button enables one-touch opening.· Wind-up operated by lever for free open/close angle.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
712-756
712-757
712-758
712-759
712-760
712-761
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Misura
(mm)
Specifiche

2,752.06 €

9 giorni 600 quad.Modello termoisolante con eliminazione fumi, cupola emisferica

3,288.14 €

9 giorni 900 quad.Modello termoisolante con eliminazione fumi, cupola emisferica

3,728.81 €

9 giorni 1300 quad.Modello termoisolante con eliminazione fumi, cupola emisferica

2,817.53 €

9 giorni 600 quad.Modello termoisolante con eliminazione fumi, cupola piramidale

3,410.17 €

9 giorni 900 quad.Modello termoisolante con eliminazione fumi, cupola piramidale

4,000.00 €

9 giorni 1300 quad.Modello termoisolante con eliminazione fumi, cupola piramidale

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Chiusini per tetto, rampe, ponti sospesi Tipi di chiusini per tetto, rampe, accessori per sollevamento Chiusini per tetto Materiale Policarbonato
Colore Latte mezzotono

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico