• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Materiale ammortizzante Neostopper

Materiale ammortizzante Neostopper

Uses eco-friendly thermoplastic elastomer; no backing plate required. The material used is lighter in weight than PVC (polyvinyl chloride) and no metallic backing plate is required, making it lightweight and straightforward to install.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
452-670
452-673
452-674
452-677
452-678
452-681
452-682
452-685
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Misura H
(mm)
Misura W
(mm)
Colore

123.05 €

8 giorni 5050Linee nere e gialle

123.05 €

8 giorni 5050Nero pieno

171.53 €

8 giorni 7070Linee nere e gialle

171.53 €

8 giorni 7070Nero pieno

205.08 €

8 giorni 100100Linee nere e gialle

205.08 €

8 giorni 100100Nero pieno

348.64 €

8 giorni 135150Linee nere e gialle

348.64 €

8 giorni 135150Nero pieno

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura L(mm) 3000 Materiale Polipropilene / elastomero termoplastico

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico