Finecorsa protettivo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
631-451
631-452
631-453
631-456
631-457
631-489
631-493
631-495
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Nome prodotto Misura H
(mm)
Misura W
(mm)
Profilo Specifiche Lunghezza
(m)

320.10 €

8 giorni Cordolo KDW-120120120Tipo semicircolareSpessore: 30mm2

564.55 €

8 giorni Cordolo KDW-150150150Tipo semicircolareSpessore: 37,5mm2

500.53 €

8 giorni Cordolo KDW-200200200Tipo semicircolareSpessore: 50mm1

582.01 €

8 giorni Cordolo KKW-150150150Profilo quadrato-2

436.51 €

8 giorni Cordolo KKW-200150200Tipo quadrato (con un lato arrotondato tramite lavorazione)-1

186.25 €

8 giorni Cordolo KD-150S130150Tipo semicircolareSpessore: 17mm2

203.71 €

8 giorni Cordolo KD-150130150Tipo semicircolareSpessore: 20mm2

273.55 €

8 giorni Cordolo KDY-150130150Forma semicircolare (con linee gialle)Spessore: 20mm2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale SBR Colore Nero

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico