• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Smorzatore di sicurezza, tigrato

Smorzatore di sicurezza, tigrato

Tiger-stripe pattern makes it easy to spot warnings about dangerous areas. Useful for preventing collisions around corners of factories or workplaces, as well as providing cushioning against shocks. Made of highly elastic NBR (foam rubber). Very soft and elastic material. Combine L and corner pieces to fully cover any kind of danger zone.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
452-835
452-836
452-837
452-838
452-839
452-840
452-841
452-844
452-846
452-847
452-850
452-851
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Misura L
(mm)
Misura H
(mm)
Misura W
(mm)
Colore

78.92 €

6 giorni 400-50Nero/Giallo

81.81 €

6 giorni 400-66Nero/Giallo

81.81 €

6 giorni 900-55Nero/Giallo

80.98 €

7 giorni 9003137Nero/Giallo

83.47 €

6 giorni 9004855Nero/Giallo

80.98 €

7 giorni 9003137Verde/Bianco

83.47 €

7 giorni 9004855Verde/Bianco

86.78 €

7 giorni 900-60Nero/Giallo

79.33 €

6 giorni 9002224Nero/Giallo

79.33 €

7 giorni 9002224Verde-Bianco

83.47 €

7 giorni 900-29Nero/Giallo

84.30 €

6 giorni 900-37Nero/Giallo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Gomma espansa (NBR)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico