• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Rampa in alluminio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
631-600
631-601
631-602
631-603
631-604
631-605
631-620
631-621
631-622
631-623
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Finitura Misura A
(mm)
Misura B
(mm)
Altezza
(mm)

395.48 €

8 giorni Tessuto83583050~200

542.37 €

8 giorni Tessuto835125050~300

734.47 €

8 giorni Tessuto835150050~400

1,384.18 €

8 giorni Tessuto8352000215~500

1,508.47 €

8 giorni Tessuto8352400260~600

1,644.07 €

8 giorni Tessuto8353000280~750

451.97 €

8 giorni Tessuto80085050~200

569.73 €

8 giorni Tessuto800125050~300

480.23 €

8 giorni Vernice speciale antiscivolo83583050~200

610.17 €

8 giorni Vernice speciale antiscivolo835125050~300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipi di articoli di sicurezza e protezione Pendenza gradino Materiale Alluminio

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico