• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Mensola perforata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

163-479

Codice componente
163-479
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

85.11 €

8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articoli sanitari/Articoli per bagno/Ferramenta Portasciugamani Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Finitura Finitura Hairline
Misura D(mm) 153 Misura H(mm) 76 Misura W(mm) 600
Resistenza al carico 30

Si trova sulla pagina di Mensola perforata, il codice articolo è il seguente: 163-479.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 163-479.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico